Set per colonna 6 E 230 V

0.0.718.72


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

6 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m
2 Unità di comando con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 5 m
1 Cavo di sincronizzazione di 4 m
1 Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.72
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 52,103 kg
Temperatura ambiente (in azienda)-5 °C ... +40 °C
Tensione di alimentazione230V~ 50/60 Hz
Unita di consegna1 set
Velocità di spostamento massimaVmax. = 25 mm/s
Corsa max.Hmax. = 410 mm
Capacità di carico max.F = 6000 N
Momento torcenteM = 140 Nm
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il set per colonna per tavolo 6 E 230 V può essere utilizzato per regolare elettricamente l’altezza dei tavoli da lavoro. Le sei potenti colonne di sollevamento sono la base ideale per postazioni di lavoro personalizzate.
Le colonne per tavolo regolabili in altezza consentono a utilizzatori con diverse strutture fisiche di lavorare in posizione ergonomica e alternare senza difficoltà il lavoro seduti a quello in piedi.
Sei colonne per tavolo ad azionamento elettrico sincronizzato sono l’ideale per realizzare isole di produzione e celle a U.
L’interruttore per il tavolo con indicatore digitale dell’altezza consente una regolazione precisa dell’altezza di lavoro. Tramite la funzione Memory è possibile memorizzare nell’unità di comando tre posizioni e richiamarle automaticamente alla pressione di un pulsante.
Con il set di sostegno a terra del tavolo 8 (0.0.676.18) bastano due colonne per tavolo per configurare il gruppo a pavimento di una postazione di lavoro regolabile in altezza.
Con il set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 (0.0.676.19) è possibile utilizzare due piani per tavolo posti uno di fronte all’altro con un set per colonna per tavolo.
Il set di fissaggio piano del tavolo 8 520x100 (0.0.676.17) fissa il piano di lavoro alle due colonne per tavolo della postazione di lavoro. I robusti supporti servono anche al fissaggio di profilati 8 come trave per irrigidire il piano del tavolo.
Se si utilizza un numero dispari di colonne per tavolo, il supporto per piano per tavolo 8 520x100 (0.0.703.60) è disponibile anche singolarmente.

Istruzioni di montaggio

I fori filettati M10 praticati nelle piastre di base sono indicati per alloggiare qualsiasi piedino di regolazione.
I fori filettati M6 praticati nelle piastre di collegamento sono indicati per il fissaggio dei profilati 8 160x60 4N E mediante set di collegamento automatici 8.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090