Dati tecnici
Materiale incluso
8 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m
2 Unità di comando con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 5 m
1 Cavo di sincronizzazione di 4 m
1 Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.73 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 68,102 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -5 °C ... +40 °C |
| Tensione di alimentazione | 230V~ 50/60 Hz |
| Unita di consegna | 1 set |
| Velocità di spostamento massima | Vmax. = 25 mm/s |
| Corsa max. | Hmax. = 410 mm |
| Capacità di carico max. | F = 8000 N |
| Momento torcente | M = 140 Nm |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Le colonne per tavolo regolabili in altezza consentono a utilizzatori con diverse strutture fisiche di lavorare in posizione ergonomica e alternare senza difficoltà il lavoro seduti a quello in piedi.
L’impiego di otto colonne per tavolo ad azionamento elettrico sincronizzato permette di regolare in altezza intere linee di produzione con un massimo di sette tavoli e una portata massima molto elevata.
Con il set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 (0.0.676.19) è possibile utilizzare due piani per tavolo posti uno di fronte all’altro con un set per colonna per tavolo.
Se si utilizza un numero dispari di colonne per tavolo, il supporto per piano per tavolo 8 520x100 (0.0.703.60) è disponibile anche singolarmente.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090