Set per l’accoppiamento 1x180° per profilato di separazione e guida 32x12
0.0.671.63
Dati tecnici
Materiale incluso
Accoppiamento a 180° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Accoppiamento a 0° per profilato di separazione e guida 32x12, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Elementi di fissaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.671.63 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Antistatico | No |
Peso | m = 17 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
76042100