Tavola informativa PP


Variante scelta
Tavola informativa di PP, nero (0.0.635.18)
Tavola informativa di PP, nero
0.0.635.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Formato DIN A4

Proprietà

Nr. articolo0.0.635.18
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 50 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePP
Colorenero

Descrizione

Con il sistema di tavole informative item, le indicazioni di sicurezza e i piani di lavoro sono sempre in vista!
Basta montare il supporto per tavole informative sui profilati verticali e inserirvi le tavole informative nere o rosse in polipropilene (PP) ad alta resistenza.
La trasparenza di entrambi i lati delle tavole informative permette di inserire due documenti DIN A4 in ogni tavola.

Varianti

Ordinare per

Farbe:  rot rot
Farbe:  schwarz schwarz

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39261000