Staffa di scorrimento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Staffe di scorrimento 220, acciaio, inox
2 Sezioni di tubo flessibile, CR, nero
l = 220 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.658.77 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 280 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Bügellänge: 220 | |
Bügellänge: 330 | |
Bügellänge: 440 |
Downloads
Dati CAD
“Staffa di scorrimento D30 220” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73262000
Staffa di scorrimento
Su richiesta