Dati tecnici
Materiale incluso
2 Elementi snodati D40, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x14, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x25, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.620.23 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 197 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Lo snodo per corrimano funge da anello di congiunzione tra due diverse sezioni del corrimano, quali il passaggio dalla scala alla pedana o l’angolo di un parapetto. Lo snodo per corrimano colma eventuali vuoti presenti nel corrimano, incrementando sia la stabilità che il senso di sicurezza dell’utilizzatore.
Lo snodo si avvita alla testa dei profilati 8 D40 3NO (0.0.493.46). Il set contiene tutti gli elementi di fissaggio richiesti.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900