Dati tecnici
Materiale incluso
Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.54 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 66 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Apertura di chiave | s = esag. 5 |
Descrizione
I cacciaviti con impugnatura trasversale e le chiavi a brugola sono adatti per le coppie di serraggio massime delle relative viti.
Le chiavi a brugola sono particolarmente idonee per stringere le viti su collegamenti universali.
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 NO è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impugnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.
Varianti
Ordinare per
| Šířka pera: TX20 | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: TX30 | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 2,5 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 3 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 4 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 5 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 6 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 8 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 1,5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 2 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 2,5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 3 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 4 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 6 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 8 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 10 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000