Stand Foot Set 8


Variante scelta
Set piedino di regolazione 8 acciaio 140x140/80x40 (0.0.722.12)
Set piedino di regolazione 8 acciaio 140x140/80x40
0.0.722.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piedino di regolazione 8 acciaio 120x120/80x40, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM8-76, acciaio, zincato
6 Rondelle ISO 7089-8-200 HV, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda ISO 7380 M8x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.12
MomentoM = 25 Nm
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 1,195 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set piedino di regolazione 8 acciaio 140x140/80x40 consente un posizionamento sicuro di pareti di protezione e divisorie con fissaggio al pavimento. Il piedino di regolazione viene fissato in tre scanalature 8 verticali di un profilato montante. Questo consente un’accurata compensazione dell’altezza.
Tramite quattro fori, il piedino di regolazione può essere ancorato in modo sicuro nel pavimento del capannone, per esempio utilizzando le viti ad ancoraggio SF 10x110 (0.0.688.05).
Il piedino di regolazione può essere utilizzato anche come fissaggio al pavimento per cabine macchina e altre intelaiature di profilati. Dal momento che il collegamento ha luogo tramite le scanalature 8 esterne, i profilati orizzontali possono essere guidati anche a una distanza molto ridotta dal pavimento.

Istruzioni di montaggio

La regolazione dell’altezza può essere agevolata mediante una vite a testa esagonale ISO 4017-M8x30 avvitata in una filettatura M8x56 mm del foro centrale di testa del profilato montante.
La vite non inclusa nella fornitura.

Varianti

Ordinare per

Anschlussmaß:  40x40
Anschlussmaß:  80x40

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098