Set coprigiunto 8


Variante scelta
Set coprigiunto per profilato per gradino 8 240 (0.0.647.15)
Set coprigiunto per profilato per gradino 8 240
0.0.647.15
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Coprigiunti per profilato per gradino 240, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
6 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
4 Viti a testa svasata ISO 4017-M8x18, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 782 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 25 Nm

Descrizione

Set coprigiunto per profilato per gradino 8 240
Il set coprigiunto permette di fissare il profilato per gradino 8 240 allo zoccolo. Al fine di determinare la larghezza totale del gradino è necessario sommare entrambi i coprigiunti con larghezza di 5 mm. Tutti gli elementi di fissaggio necessari sono inclusi nella fornitura. Le viti esterne terminano a filo del profilato. Come profilato per zoccolo si consiglia il profilato 8 120x40 leggero.

Varianti

Ordinare per

Edge length X:  160
Edge length X:  240
Edge length X:  320

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098