Profilato distanziatore per gradini 24x8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.650.75 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 56 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | PE-HD |
Descrizione
Il profilato distanziatore per gradini in robusta plastica PE-HD è utilizzato nella costruzione di pedane e piattaforme di lavoro continue. Esso viene inserito nella scanalatura dei profilati per gradini posti l’uno a fianco all’altro. In questo modo i momenti di carico dei singoli gradini vengono distribuiti su una superficie più ampia, migliorando considerevolmente il comfort durante l’utilizzo. Non si avverte alcuna flessione neppure sui lunghi pannelli singoli. Il materiale plastico attutisce i rumori e smorza le vibrazioni.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39161000