Coperchio profilato contenitore 8 120x60


Variante scelta
Coperchio per profilato contenitore 8 120x60, naturale (0.0.658.65)
Coperchio per profilato contenitore 8 120x60, naturale
0.0.658.65
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.65
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 633 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

I singoli componenti disponibili separatamente permettono di realizzare un sistema di contenitori tagliato sulle proprie esigenze e sullo spazio disponibile.
Il sistema di contenitori 8 120x60 permette di conservare al riparo dalla polvere tutti quegli oggetti indispensabili, ma che non vengono utilizzati in maniera continuativa. I separatori scorrevoli creano un ordine ancora maggiore.
Un coperchio, utilizzabile anche solo in determinati punti, protegge il contenuto dalla polvere e promuove l’ordine dell’ambiente di lavoro in linea con il principio delle 5S della Lean Production.
La scanalatura 8 nella parte anteriore offre la possibilità di montare svariati accessori, come quelli del sistema di ganci e supporti item.
Per un utilizzo mobile o temporaneo, il sistema di contenitori si aggancia rapidamente ad una scanalatura 8 orizzontale. Per una maggiore sicurezza, il profilato contenitore 8 120x60 viene fissato con perni filettati.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990