Set di sincronizzazione


Variante scelta
Set di sincronizzazione GSF 8 40 R10 (0.0.662.95)
Set di sincronizzazione GSF 8 40 R10
0.0.662.95
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semi-giunti D30/D16, Al
2 Semi-giunti mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio
2 Corone dentate per giunti D30, PU, blu
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm

Proprietà

Nr. articolo0.0.662.95
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 91 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di sincronizzazione GSF 8 40 R10 collega due unità lineari GSF 8 40 (0.0.655.98) creando un’unità funzionale. L’albero di sincronizzazione trasmette il momento torcente del motore ad entrambe le unità.
Un tubolare in acciaio di lunghezza adeguata completa il set di sincronizzazione per un albero di sincronizzazione completo.
Il numero di giri ammesso dell’albero di sincronizzazione dipende dalla sua lunghezza.
n = numero di giri dell’albero di sincronizzazione
a = distanza tra le unità lineari

Varianti

Ordinare per

Line:  8Compatibility:  KLECoupling:  D55
Line:  6Compatibility:  KLECoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KRFCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  GSF / KLECoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Coupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Coupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Coupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Coupling:  D80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080