Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.684.20 | 
|---|---|
| Momento | M = 14 Nm | 
| Serie | serie 8 | 
| Qualità | inox | 
| Antistatico | si | 
| Peso | m = 4 g | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Materiale | acciaio | 
Descrizione
Il tassello scorrevole automatico viene premontato su una vite M6 e, una volta inserito nella scanalatura del profilato, si posiziona in modo completamente automatico. Così vengono meno sia l’inserimento in due operazioni separate, sia l’esatto allineamento del tassello scorrevole nella scanalatura prima del montaggio. Questo si rivela particolarmente vantaggioso quando per fissare i componenti sono richieste diverse viti.
Grazie alla svasatura dei fianchi, in fase di avvitamento il tassello scorrevole automatico si allinea in modo adeguato e, come un dado con testa a martello, trova automaticamente la posizione corretta all’interno della scanalatura. Il tassello scorrevole automatico è in attesa di brevetto.
La protezione antirotazione integrata inserisce il tassello scorrevole nella scanalatura del profilato garantendo la posizione corretta per il trasferimento del carico.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23110890
UNSPSC 7.0
 31161708
UNSPSC 9.0
 31161708
eCl@ss 4.0
 23110806
eCl@ss 4.1
 23110806
eCl@ss 5.0
 23110806
eCl@ss 5.1
 23110806
eCl@ss 6.0.1
 23110890
eCl@ss 7.1
 23110890
eCl@ss 11.0
 23360290
Codice tariffa doganale
 73181900