Cinghia dentata
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.426.10 |
---|---|
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 250 g/m |
Carico mass. | Fmax. = 4.200 N |
Unita di consegna | 1 rotolo da 50 m |
Materiale | PUR |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Zahnriemenbreite: 10 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 50000 | |
Zahnriemenbreite: 10 mm | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | |
Zahnriemenbreite: 25 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 50000 | |
Zahnriemenbreite: 25 mm | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | |
Zahnriemenbreite: 50 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 50000 | |
Zahnriemenbreite: 50 mm | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097
Cinghia dentata
Su richiesta