Tirante a molla 10-14 kg

0.0.674.98


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro, GD-Al
1 Cavo in acciaio ⌀ 2,5 mm, acciaio, inossidabile
1 Protezione anticaduta: fune in acciaio con rivestimento trasparente ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile
1 Bloccaggio per fune metallica, acciaio, zincato
1 Moschettone, acciaio
1 Chiave a gancio, acciaio
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.98
AntistaticoNo
Pesom = 3,8 kg
Unita di consegna1 set
Corsa max.Hmax. = 2500 mm
Materiale della funeAcciaio
Carico massimo10 - 14 kg

Descrizione

Sempre a portata di mano senza intralciare il lavoro! I tiranti a molla di item permettono ai collaboratori di avere gli attrezzi sempre a portata di mano. Quando gli attrezzi non servono più, i tiranti li allontanano automaticamente dall’area di lavoro. La forza di ritorno riduce notevolmente il carico di lavoro dei collaboratori.
Tutti i tiranti a molla si impostano all’altezza di presa di ogni collaboratore tramite un fermo avvitabile. Il profilato di traslazione 8 40x40 (0.0.623.61), il pattino per attrezzi 40x40 (0.0.653.41) e il moschettone 80 D8 (0.0.619.70) rappresentano pratiche integrazioni.
Il tirante a molla può essere impostato sulla forza di trazione massima con l’attrezzo in posizione, agendo in senso antiorario.
L’impostazione della forza di trazione minima, invece, ha luogo agendo sulla molla in senso orario.

Istruzioni di montaggio

Esempio di montaggio del tirante a molla con moschettone 80 D8 (art. n. 0.0.619.70), pattino per attrezzi 40x40 (art. n. 0.0.653.41) e profilato di traslazione 8 40x40 (art. n. 0.0.623.61).

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900