Profilato portante


Variante scelta
Profilato portante 80, naturale (0.0.453.52)
Profilato portante 80, naturale
0.0.453.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.453.52
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 2,73 cm2
Pesom = 0,74 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Set guida contrappeso per porta a scorrimento verticale
Guida il contrappeso e lo fissa alla catena. Gli elementi scorrevoli in plastica sono inseriti per accoppiamento geometrico in un profilato-canalina portante che viene fissato alla parte posteriore del profilato guida della porta a scorrimento verticale

Contrappeso per porta a scorrimento verticale
Controbilancia il peso della porta a scorrimento vertica-le. Bisognerebbe sempre utilizzare due contrappesi corrispondenti al peso della porta. La lunghezza di un contrappeso di questo tipo può essere calcolata approssimativamente in base alla seguente formula:
l [mm] = ½ x m x 53 [mm/kg]
massa m [kg] : peso della porta a scorrimento verticale

Profilato portante 80
Viene avvitato sulla parte posteriore del profilato guida della porta a scorrimento verticale. Il contrappeso si sposta al suo interno. A questo profilato viene fissato il profilato-canalina 80x80 SE che copre il contrappeso.

Catena ½″
Collega la porta a scorrimento verticale ed il contrappeso. Sono necessarie due catene, guidate dai relativi rinvii, per ogni porta a scorrimento verticale.
Sistema di porta a scorrimento verticale con catena a circolo chiuso
Versione speciale per il movimento preciso della porta a scorrimento verticale e del contrappeso.
Il motore può azionare la porta a scorrimento verticale ad ogni rinvio catena.
In caso di motori dotati di freno si può anche fare a meno del contrappeso.
Il bloccaggio in posizione dei profilati a parete e dei profilati coperchio può essere rinforzato utilizzando una vite per lamiera acciaio 4,2x9,5.
In questo caso i profilati portanti devono essere dotati di un foro ⌀ 3,5 mm sulla linea di tracciatura.
L’avvitamento genera un collegamento elettroconduttore degli elementi della canalizzazione.

Varianti

Ordinare per

Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  40mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  40mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  40mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  40mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  80mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  80mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  80mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  80mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  80mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  80mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  120 mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  120 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  120 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  120 mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  160 mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  160 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  160 mm
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  8 mmLarghezza:  160 mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Tipo scanalatura:  -Larghezza:  160 mm
Serie:  NessunoUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo scanalatura:  -Larghezza:  160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990