Tubolare D16 con esagono 6
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.699.98 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 347 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76082081
Tubolare D16 con esagono 6
* Indicazione obbligatoria