Connettore parallelo D30


Variante scelta
Connettore parallelo D30-60 (0.0.682.21)
Connettore parallelo D30-60
0.0.682.21
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori paralleli D30-60, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x21, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.682.21
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 76 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Più grande e più veloce! Il connettore parallelo D30-60 è la base su cui realizzare strutture particolarmente resistenti alla flessione. Esso unisce due tubolari profilati D30 paralleli creando una robusta unità.
Il connettore parallelo D30-60 è fornito premontato ed è subito pronto all’uso. Basta posizionarlo e avvitarlo! Con una dimensione di 30 mm, esso si inserisce perfettamente tra i profilati creando un tubolare profilato doppio D30-60.
L’avvitamento del connettore viene chiuso dalla calotta D30 F.

Varianti

Ordinare per

Profile distance:  18.5 mmClamp Lever:  XESD-safe: 
Profile distance:  30 mmClamp Lever:  XESD-safe: 
Profile distance:  30 mmClamp Lever:  ESD-safe:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900