Supporto universale
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA
Striscia di velcro
Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.627.90 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 12,5 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
Delicata sui cavi e sempre apribile. Ora utilizzabile anche direttamente nella scanalatura dei profilati 8.
Basta premere il supporto universale nella scanalatura e fissarlo con la vite centrale e il gioco è fatto: la striscia di velcro lunga 180 mm è pronta all’uso.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey | |
| Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097


Black



Grey