Supporto universale


Variante scelta
Supporto universale 6, nero (0.0.713.26)
Supporto universale 6, nero
0.0.713.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.713.26
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 3 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Il supporto universale 6 permette un semplice fissaggio dei cavi su strutture di profilati con scanalatura 6.
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati in direzione longitudinale o trasversale rispetto alla scanalatura per mezzo delle fascette serracavi.

Istruzioni di montaggio

Basta inserire il supporto universale 6 direttamente nella scanalatura del profilato senza ulteriori elementi di fissaggio e bloccarlo mediante una rotazione di 90°. A tale scopo si consiglia l’utilizzo di una chiave a bocca.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  -Winkellage:  0°...360°Klettband:  XSchnellmontage:  XFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  Schnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPSWinkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097