Superfici chiuse


Variante scelta
Materiale completamente sintetico 6 mm ESD, grigio simile a RAL 7035 (0.0.727.33)
Materiale completamente sintetico 6 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.727.33
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.33
Antistaticosi
Peso spec. sezionem = 8,67 kg/m2
Unita di consegna1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm
MaterialeLaminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Coloregrigio simile a RAL 7035

Descrizione

Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico caratterizzato da un’elevata resistenza all’abrasione e agli urti. L’elemento piano antistatico, con uno spessore di 6 mm, è laminato nel colore grigio. È indicato per postazioni di lavoro e macchine che devono essere protette dalle ESD.
La ridotta resistenza di derivazione (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) si riferisce all’elemento piano completo. Dal momento che la superficie e l’anima del materiale sono antistatici, i piani per tavolo non necessitano di listelli perimetrali conduttivi. Il materiale completamente sintetico in grado di dissipare l’elettricità statica è indicato anche per la realizzazione di ripiani con fresatura e fori con bordi di taglio conduttivi quanto la superficie.
Le lastre in laminato di cellulosa con impasto resinoide sono resistenti alle alte temperature. Nella scheda tecnica sono riportati i dati sulla dilatazione termica che devono essere considerati per il montaggio all’interno di un’intelaiatura.
Le lastre in materiale completamente sintetico sono disponibili in diversi colori. In virtù della loro superficie in resina di melammina igienicamente impermeabile, esse presentano una capacità di resistenza particolarmente buona contro molti prodotti chimici. Un elenco esaustivo è disponibile nella scheda tecnica del prodotto.

Importante: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale. A causa del processo di produzione, le superfici laminate possono presentare leggere differenze in termini di brillantezza e colore rispetto al codice RAL menzionato.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 2040Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  2070 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1970Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  2000 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1970Breite:  50 ... 970Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Breite:  1000 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2920Breite:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030