Maschere di foratura, connettore con taglio angolare
Variante scelta

Maschera di foratura D9,1 per il collegamento profilati 6 con taglio angolare
0.0.616.77
0.0.616.77
Dati tecnici
Materiale incluso
Arresto di profondità
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.616.77 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,3 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio, nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Durchmesser: ø 9 mm | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser: ø 14,2 mm | |
| Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 9,1 mm | |
| Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 5,5 mm |
Downloads
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098
Maschere di foratura, connettore con taglio angolare
Variante scelta

Maschera di foratura D9,1 per il collegamento profilati 6 con taglio angolare
0.0.616.77
0.0.616.77