Maschere di foratura, connettore con taglio angolare


Variante scelta
Maschera di foratura D14,2 per il collegamento profilati 8 con taglio angolare (0.0.493.72)
Maschera di foratura D14,2 per il collegamento profilati 8 con taglio angolare
0.0.493.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Fermo di profondità
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.493.72
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1,85 kg
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio, nero

Descrizione

Collocando la maschera di foratura 8 D14,2 sul profilato con taglio angolare, si stabilisce con certezza, indipendentemente dall’angolo di taglio del profilato, l’esatta distanza fra il foro ⌀ 14,2 mm e l’estremità del profilato. Per garantire la corretta profondità del foro (26,2 mm), posizionare il fermo di profondità in battuta sulla punta a più diametri D14,2.
Per forare i profilati in caso di impiego dei set di collegamento profilati 8 con taglio angolare, si consiglia di servirsi di una speciale maschera di foratura.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Durchmesser:  ø 9 mm
Baureihe:  8Durchmesser:  ø 14,2 mm
Baureihe:  6Durchmesser:  ø 9,1 mm
Baureihe:  6Durchmesser:  ø 5,5 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098