Squadre, alluminio e acciaio
Variante scelta

Squadra 12 240x240 Al M12, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.79 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,78 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Al |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
È particolarmente indicata anche per l’avvitamento di profilati a terra e alle pareti, nonché per il fissaggio di componenti esterni pesanti.
La squadra 12 240x240 Al M12 viene fissata al profilato mediante i set di fissaggio. A seconda della combinazione dei profilati, per ogni squadra possono essere necessari fino a 4 set di fissaggio.
La capacità di carico deve essere verificata in base ad entrambe le condizioni.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 120x120 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x200 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 50 mm | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 240x240 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 120 mm | Nuttyp: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910
Squadre, alluminio e acciaio
Variante scelta

Squadra 12 240x240 Al M12, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.007.79
0.0.007.79