3-segmentowa lampa sygnalizacyjna
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 3-segmentowa lampa sygnalizacyjna RGB IO-Link
1 kątownik montażowy
1 zestaw mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.721.09 |
|---|---|
| Napięcie robocze | 24 V DC |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 270 g |
| Temperatura otoczenia (w hali) | 0 °C … +50 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Interfejsy | IO-Link (V1.1) |
| wydajność | 4,2 W |
| JOP | 1 sztuka |
| Pobór prądu | 175 mA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| IO-Link: ✓ | Buzzer: X | |
| IO-Link: ✓ | Buzzer: ✓ | |
| IO-Link: X | Buzzer: X | |
| IO-Link: X | Buzzer: ✓ |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200