Profil maskujący


Wybrany wariant
Profil maskujący 8 K/Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.672.02)
Profil maskujący 8 K/Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.672.02
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.02
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 15,5 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPP
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Czysta sprawa! Profil maskujący 8 K/Al wykańcza rowek 8 profilu, chroniąc go przed zabrudzeniem. W ten sposób powstaje łatwa do czyszczenia powierzchnia. Listwę z tworzywa sztucznego można szybko dociąć za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item, nie używając przy tym dużo siły.
Folia wierzchnia z warstwą aluminiową sprawia, że profil maskujący 8 K/Al wygląda jak aluminium.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  12Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000