Profil maskujący
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.003.25 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 58 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 6 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 8 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 8 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Material: PP | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: X | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 10 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: 12 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Profil maskujący
Na zapytanie