Profil maskujący


Wybrany wariant
Profil maskujący X 8 aluminium, kolor naturalny (0.0.654.89)
Profil maskujący X 8 aluminium, kolor naturalny
0.0.654.89
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.89
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 31,5 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Jak widać, nic nie widać: Profil maskujący X 8 aluminium chroni rowki profili serii X i XMS przed pyłem i zabrudzeniami. Jest on dostosowany do promieni krawędzi tych profili i tworzy zamkniętą i łatwą do czyszczenia powierzchnię. Włącza się ona harmonijnie w ogólny obraz. Także kable, które przebiegają w rowku mogą być w ten sposób chronione.
Profil maskujący X 8 aluminium służy także do maskowania rowków prowadnicy KLE. To idealne rozwiązanie automatyzacyjne w strefie wysokiej czystości.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  12Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990