Uchwyt do zawieszenia profilu zaciskowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 trzpienie, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7093-2 -8- 200 HV, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.440.05 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 122 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
stosowany z łącznikami do profili zaciskowych E.
> szerokość szczeliny pomiędzy profilem ramowym, a profilem stojakowym - 12 mm
> średnia obciążalność
> boczna regulacja szczeliny 6 mm
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Řada: 6 | |
| Řada: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098