Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.630.51 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 17,7 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Al |
Opis
Adapter 8 D30 można również przykręcić do elementów powierzchniowych.
Wskazówka: Dłuższy adapter 8 80 D30 można w przypadku łącznika D30 zamontowanego na środku przesuwać. Na adapterze zmieszczą się dwa łączniki D30.
Więcej miejsca dla połączeń: Za pomocą adaptera 8 80 D30 można zamocować na jednym profilu z rowkiem 8 dwa łączniki D30. Adapter ma płaski spód, dlatego można go przykręcić do dowolnych powierzchni.
Jeśli zamontujemy na środku tylko jeden łącznik D30, okaże się, że adapter 8 80 D30 ma jeszcze jedną zaletę: Zamocowany element można przesuwać, ponieważ śruby są dostępne. Dzięki temu możliwa jest regulacja zamontowanych komponentów bez konieczności odkręcania łącznika D30.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Largo de borde X: 37 | Largo: 37 mm | |
| Largo de borde X: 80 | Largo: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900