Adapter 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.489.88 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 28 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Kompletne zaślepienie strony czołowej profilu o przekroju prostokątnym wraz z maskowaniem otworów przelotowych D7.
Warianty
Sortuj wg
| Kontur: | Maß X: 40 | |
| Kontur: | Maß X: 80 | |
| Kontur: | Maß X: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000