Adapter D30
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.677.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Adaptery dostępne są w dwóch wersjach: o długości 25 i 37 mm. Za pomocą współczesnej techniki łączenia i systemu profili rurowych D30 z aluminium odlewanego ciśnieniowo można mocować również tradycyjne rury stalowe z płaszczem z tworzywa sztucznego.
Informacja: Proszę zwrócić uwagę na obciążenia graniczne, które w zależności od danej konstrukcji są niższe niż siła mocowania łączników D30 z profilami (rurowymi) D30.
Warianty
Sortuj wg
Innendurchmesser: 28,6 | Länge: 37 mm | |
Innendurchmesser: 28,6 | Länge: 25 mm | |
Innendurchmesser: 28 | Länge: 37 mm | |
Innendurchmesser: 28 | Länge: 25 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097