Profil płytowy adapterowy 160x16


Wybrany wariant
Profil płytowy adapterowy 160x16 N5, kolor naturalny (0.0.444.08)
Profil płytowy adapterowy 160x16 N5, kolor naturalny
0.0.444.08
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.444.08
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 25,16 cm2
wagam = 6,79 kg/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Płyta łącząca służąca do uniwersalnego połączenia dowolnych elementów maszyn i elementów konstrukcyjnych z profilami.
Płyty adapterowe zostają dopasowane w drodze obróbki mechanicznej do zastosowanego połączenia. Do mocowania mogą służyć połączenia poprzez użycie śrub i wpustów przesuwnych lub boczne elementy napinające, które umożliwiają późniejsze justowanie.
Wysokoobciążalne elementy wymagają dodatkowego okołkowania.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990