Adapter płyty podłogowej D40

0.0.641.42


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień, St, ocynk
tuleja, AL, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
2 śruby z łbem stożkowym płaskim DIN 7991-M8x20, St, ocynk
3 wkręty bez łba DIN 915-M6x10, St,ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.641.42
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 185 g
JOP1 zestaw
materiałAl, anodowany

Opis

Ochrona przed hałasem i wścibskimi spojrzeniami dzięki mobilnym ściankom, bezpieczne ustawianie oznaczeń: przy zastosowaniu nowych płyt podłogowych D400, lekkie elementy szybko znajdują właściwe miejsce!
Elegenckim rozwiązaniem jest ścianka z profilami 8 D40. Okrągły przekrój idealnie spełnia rolę profila stojakowego. Na podstawie ścianek D400 2z można zamontować dwa profile w niewielkiej odległości od siebie - przy pomocy adaptera do ścianek D40 istnieje możliwość skierowania konstrukcji w każdym kierunku i ustalenia jej w dowolnym miejscu.
Prosta obsługa: Jeden gwint w otworze rdzeniowym profilu 8 wystarcza, aby przykręcić podstawę ścianek.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76161000