Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Amortyzator M20x1,5-110 15
1 Profil rurowy D30 ciężki, Al, anod.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.68 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 208 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Za pomocą amortyzatora można w skuteczny sposób wyhamować ruchy w końcowych pozycjach mechanicznych rozwiązań automatyzacyjnych, zapewniając płynne przejście między jednym a drugim etapem produkcyjnym. Dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa procesu i ochronę transportowanych elementów.
Amortyzator dostarczany jest razem z profilem rurowym D30 ciężkim, do którego jest przymocowany. Połączenie wykonywane jest z wykorzystaniem elementami techniki łączenia systemu modułowego Lean Production. Siłę amortyzującą można ustawić za pomocą śrubokręta na końcu amortyzatora.
Maksymalny skok amortyzatora wynosi 15 mm. Dzięki gwintowi drobnozwojnemu i nakrętce zabezpieczającej amortyzator można precyzyjnie wyregulować również po przytwierdzeniu do ramy.
Amortyzator jest nasmarowany i nie wymaga konserwacji.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27291201
eCl@ss 5.1
27291201
UNSPSC 7.0
27131609
UNSPSC 9.0
27131609
eCl@ss 6.0.1
27291201
eCl@ss 7.1
27291201
eCl@ss 8.0
27291201
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
Kod taryfy celnej
84799070