Łącznik kątowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
Łącznik kątowy 8 Zn, GD-Zn, RAL9006, białe aluminium
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
Wpust przesuwny 8 St M8, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.677.56 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 180 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Łącznik kątowy 8 40x40-45° nadaje się także do budowy kompletnych kratownic.
F1 = 1000 N
F2 = 2000 N
M = 50 Nm
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900