Dane techniczne
Zakres dostawy
grot, stal chromowo-wanadowa, chrom mat
rękojeść z tworzywa, TPE
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.54 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 66 g |
JOP | 1 sztuka |
odległość klucz. | s = SW5 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Rozmiar klucza: TX20 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: TX30 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW10 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW1,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW2 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW10 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000