Wyposażenie stanowiska pracy
Pracę wykonuje się szybciej, jeśli wszystkie potrzebne przedmioty są w zasięgu wzroku i pod ręką, a obszar pracy jest uporządkowany. Dobrze przemyślane i łatwe do mocowania akcesoria, np. ergonomiczne podłokietniki lub zintegrowane kosze na odpady, zapewniają sprawnie przebiegające procesy robocze i odciążają pracowników.
48 results

Szuflada S1 H70
0.0.701.29

Szuflada S1 H70, Zawieszenie
0.0.701.28

Boks szufladowy S2 E , kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.700.97

Zestaw adapterów do boksu szufladowego E 600
0.0.707.03

Boks szufladowy
2 Warianty

Zestaw adapterów do boksu szufladowego
2 Warianty

Boks szufladowy, rama montażowa, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.25

Boks szufladowy S4 H650, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.20

Boks szufladowy, cokół 130, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.21

Skrytka 360x240x240
0.0.652.90

System składowania 8 120x60
0.0.658.58

Profil systemu składowania 8 120x60
2 Warianty

Pokrywa profilu systemu składowania 8 120x60
2 Warianty

Profil systemu składowania 8 120x60 podziałka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.658.54

Profil systemu składowania 8 120x60 zestaw montażowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.662.57

Półka 280x125
0.0.697.66

Podajnik ręcznika papierowego 280 D150
0.0.697.69

Półka 8 600
4 Warianty

Profil półkowy 8
4 Warianty

Zestaw zaślepek profilu półkowego 8
4 Warianty

Adapter półki 8, zestaw
0.0.627.14

Kosz na odpady 35l
0.0.650.66

Podkładka przedramienia ESD
0.0.465.10

Podłokietnik z regulacją wysokości ESD
0.0.654.71

Podnóżek 450x400, ESD, kolor czarny
0.0.600.72

Przegub monitora 8 VESA 75-100
2 Warianty

Korytko kablowe E, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.677.86

Korytko kablowe E 1200
0.0.637.17

Korytko kablowe E 1500
0.0.637.18

Korytko kablowe E 1800
0.0.637.19

Korytko kablowe E zestaw montażowy
0.0.636.67

Korytko kablowe E 1200-160x160
0.0.678.31

Korytko kablowe E 1500-160x160
0.0.678.32

Korytko kablowe E 1800-160x160
0.0.678.33

Zestaw montażowy do korytka kablowego E 160x160
0.0.677.88

Przegub cierny 8
3 Warianty

Przegub przyłączeniowy 8
2 Warianty

Hak 8
20 Warianty

Profil pojemnikowy D30
2 Warianty

Zestaw zaślepek do profilu wspornikowego D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.681.30

Profil prowadzący kable D30
2 Warianty

Odwijarka taśmy klejącej
0.0.668.91

Uchwyt uniwersalny
6 Warianty

Zawieszenie płyty stołowej
2 Warianty

Zaślepka ochronna D30-9
2 Warianty

Przegroda D30-55 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.699.45

Zaślepka końcowa D30 H43
2 Warianty

Schutzabdeckkappe D30-9 R28
2 Warianty