item
Elementy jezdno-wsporcze

Elementy jezdno-wsporcze

Rolki do urządzeń umożliwiają budowę wózków transportowych i przenośnych środków produkcji wyposażonych w rolki jezdne i rolki skrętne. Mocuje się je za pomocą płytek mocujących elementów jezdno-wsporczych lub bezpośrednio do ramy konstrukcji. W przypadku regałów i stołów wyrównanie różnic w wysokości umożliwiają nóżki nastawne. Dodatkową stateczność zapewnia kotwienie w podłożu przy użyciu kątowników i zestawów mocujących.

48 results
Nóżka talerzykowa
Nóżka talerzykowa
37 Warianty
Nóżka nastawna D40 ESD, M8x60, nierdz.
Nóżka nastawna D40 ESD, M8x60, nierdz.
0.0.697.93
Noga słupowa D80, M12x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
Noga słupowa D80, M12x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.636.65
Wspornik nóżki 8 D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
Wspornik nóżki 8 D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.612.01
Wkłady gumowe
Wkłady gumowe
6 Warianty
Pierścień amortyzujący D80, nierdz.
Pierścień amortyzujący D80, nierdz.
0.0.458.93
Płytki zaciskowe
Płytki zaciskowe
5 Warianty
Płytka zaciskowa D40
Płytka zaciskowa D40
0.0.703.69
Nóżka nastawna PA
Nóżka nastawna PA
4 Warianty
Zestaw kątowników podłogowych 8
Zestaw kątowników podłogowych 8
2 Warianty
Nóżka nastawna kątowa
Nóżka nastawna kątowa
5 Warianty
Noga kątowa 8-12 240x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
Noga kątowa 8-12 240x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.610.89
Nóżka nastawcza 8
Nóżka nastawcza 8
2 Warianty
Wspornik nogi stojakowej 8
Wspornik nogi stojakowej 8
0.0.486.18
Noga stojakowa 8
Noga stojakowa 8
0.0.486.17
Zestawy mocujące do podłoża
Zestawy mocujące do podłoża
6 Warianty
Rolka kierunkowa (podwójna)
Rolka kierunkowa (podwójna)
4 Warianty
Rolka kierunkowa
Rolka kierunkowa
18 Warianty
Rolka kierunkowa 120x40
Rolka kierunkowa 120x40
8 Warianty
Rolka kierunkowa 140x110
Rolka kierunkowa 140x110
27 Warianty
Rolka niekierowana
Rolka niekierowana
6 Warianty
Rolka niekierowana 140x110
Rolka niekierowana 140x110
12 Warianty
Rolka podnośna
Rolka podnośna
2 Warianty
Rolka podnoszona D62 120x120
Rolka podnoszona D62 120x120
0.0.667.44
Rolka podnoszona D80 140x110 z pedałem, ESD
Rolka podnoszona D80 140x110 z pedałem, ESD
0.0.684.37
Blokada kierunkowa
Blokada kierunkowa
2 Warianty
Zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110
Zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110
0.0.670.18
Płytka adapterowa kółek
Płytka adapterowa kółek
2 Warianty
Wspornik rolki
Wspornik rolki
2 Warianty
Płyta podłogowa mocująca 8, kolor czarny
Płyta podłogowa mocująca 8, kolor czarny
0.0.388.12
Zestaw mocujący 8 płyty podłogowej
Zestaw mocujący 8 płyty podłogowej
0.0.404.19
Unbenannt.png
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
43 Warianty
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 45°
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 45°
2 Warianty
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° okrągła
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° okrągła
4 Warianty
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° fazowana
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° fazowana
2 Warianty
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90°
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90°
3 Warianty
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 240x160-2x90° M16
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63
Płyta podłogowa 8
Płyta podłogowa 8
2 Warianty
Płyta podłogowa 8 320x320 St
Płyta podłogowa 8 320x320 St
0.0.476.70
Nóżki niwelujące D80, M33x80
Nóżki niwelujące D80, M33x80
0.0.480.91
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych do ścianek
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych do ścianek
2 Warianty
Adapter płyty podłogowej D40
Adapter płyty podłogowej D40
0.0.641.42
Kołnierz D30
Kołnierz D30
2 Warianty
Odbojnik ochronny L z oznaczeniem ostrzegawczym
Odbojnik ochronny L z oznaczeniem ostrzegawczym
0.0.665.48
Narożnik ochronno-prowadzący 8 St 160x160x80
Narożnik ochronno-prowadzący 8 St 160x160x80
0.0.672.91
Zestaw mocujący do narożnika 8 St 160x160x80
Zestaw mocujący do narożnika 8 St 160x160x80
0.0.673.11
Zaślepka profilu
Zaślepka profilu
4 Warianty
Tuleja transportowo-stopowa M8 do łącznika kostkowego 8, ocynk.
Tuleja transportowo-stopowa M8 do łącznika kostkowego 8, ocynk.
0.0.701.79