Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik 40x40x40, St, ocynk.
2 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M8x16, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7089-8, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.653.09 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 116 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 25 Nm |
Opis
Kątowniki 8 40x40x40 St zapewniają stabilne mocowanie profili schodowych do profilu ościeżnicowy 8 120x40 lekkiego. Kątowniki montuje się od spodu paneli bez konieczności obróbki profilu. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne materiały mocujące.
Do dokręcania śrub sześciokątnych (M = 25 Nm) zaleca się użycie klucza płasko-oczkowego SW13 (nr art. 0.0.654.72) lub końcówki wymiennej klucza SW13-3/8’’ (nr art. 0.0.654.58).
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: ![]() | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Double | |
Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 10 | Material: Steel | Colour: ![]() | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098