Przewód podłączeniowy do lamp
Dane techniczne
Zakres dostawy
Długość przewodu 3 m (0,75 mm2)
Przewód płaski 3,5 x 5,4 mm
Wtyczka systemowa, Wtyczka systemowa
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.660.07 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 112 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Długość: 0,2 m | Zakres zastosowania: Lampa maszynowa | |
Długość: 5 m | Zakres zastosowania: Lampa maszynowa | |
Długość: 3 m | Zakres zastosowania: Lampa |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
85366990