Wałek napędowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wałek napędowy, St
2 łożyska wahliwe DIN 630
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.705.08 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 2,056 kg |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Do mocowania wałka napędowego służy zestaw mocowania napędu 8 40 (0.0.702.72). Znajdujące się po obu stronach otwory nieprzelotowe umożliwiają zamocowanie sprzęgła z piastą rozpierającą D16/d13 do podłączenia silnika po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego.
Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 150 mm.
Warianty
Sortuj wg
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900