Wałek napędowy
Wybrany wariant

Bęben zwrotny do przenośnika z paskiem zębatym 8 40 I -80
0.0.731.54
0.0.731.54
Ten produkt będzie wkrótce dostępny.
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wałek napędowy T5 I, St
2 łożyska wahliwe DIN 630
1 wlot/wylot paska zębatego listwy prowadzącej 8 40-80, POM ESD
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM6-36, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.731.54 |
---|---|
moment | M = 4 Nm |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,28 kg |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Rolka posiada trzon napędu do podłączenia koła zębatego w zestawie mocującym do silnika napędu pośredniego Przez otwór nieprzelotowy na drugiej stronie można zamocować zestaw synchronizujący 8 40 (0.0.703.07).
Bęben zwrotny dostarczany jest razem z wlotem i wylotem paska zębatego listwy prowadzącej.
Warianty
Sortuj wg
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900
Wałek napędowy
Wybrany wariant

Bęben zwrotny do przenośnika z paskiem zębatym 8 40 I -80
0.0.731.54
0.0.731.54
Ten produkt będzie wkrótce dostępny.