Wałek napędowy


Wybrany wariant
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40-320 (0.0.705.11)
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40-320
0.0.705.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 wałek napędowy, St
2 łożyska wahliwe DIN 630

Właściwości

Numer artykułu0.0.705.11
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 3,934 kg
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Wałek napędowy przenośnika taśmowego 8 40 D umożliwia równomierny przesuw taśmy. Dwurzędowe łożyska wahliwe pozwalają na kompensację ewentualnego przesunięcia osi.
Do mocowania wałka napędowego służy zestaw mocowania napędu 8 40 (0.0.702.72). Znajdujące się po obu stronach otwory nieprzelotowe umożliwiają zamocowanie sprzęgła z piastą rozpierającą D16/d13 do podłączenia silnika po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego.
Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 310 mm.

Warianty

Sortuj wg

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900