Zestaw bębna napędowego M


Wybrany wariant
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40 M -120 (0.0.725.93)
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40 M -120
0.0.725.93
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 wałek napędowy przenośnika taśmowego 8 40-120, St
2 rolki bloczka 8 40 D50-120, Al, St, NBR
2 pokrywy 8 40 M -120, St, nierdz.
2 profile 6 30x30 przycięcie l=130 mm, Al, anod.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.93
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 3,6 kg
JOP1 zestaw

Opis

W skład bębna zwrotnego przenośnika taśmowego 8 40 M-120 wchodzą uzależnione od szerokości elementy napędowe do przenośnika taśmowego o szerokości rastrowej 120 mm i napęd środkowy item.
Zestaw obejmuje wałek napędowy, dwie rolki bloczka, pokrywę 8 40 M i dwa usztywniające profile cięte. Elementy są łożyskowane i mocowane w zestawie mocowania napędów 8 40 M (0.0.725.72). Pasujący materiał mocujący jest częścią zestawu mocowania napędów.
Pokrywa 8 ze stali nierdzewnej zapewnia skuteczną ochronę przed wkładaniem do środka rąk, co sprawia, że miejsca przy rolkach, gdzie istnieje zagrożenie wciągnięciem, są zabezpieczone.
Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 110 mm.

Warianty

Sortuj wg

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  80 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84313900