Zestawu mocujący do silnika M


Wybrany wariant
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 M (0.0.725.79)
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 M
0.0.725.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 adapter silnika D14 D65 M, Al
1 pokrywa wałka napędowego 8 40 M, Al
1 obudowa sprzęgła D80/d50, Al
1 sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
1 trzon napędu D14, St, k. czarny
1 sprężyna pasowana DIN 6885-A-5x5x25, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M6x50, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017-M6x20, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.79
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 972 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 M łączy przekładnię kątową D14/D11 item i silnik AC D11-180W z przenośnikiem taśmowym z napędem środkowym. Zestaw mocujący przykręca się do przekładni, a następnie mocuje po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego przy mocowaniu napędów M. Ustawienie napędu można zmieniać w krokach co 90°.
Zestaw mocujący do silnika M przenosi moc silnika na wałek napędowy. Trzon napędu wciska się w wał pusty silnika bez konieczności dokonania obróbki. Sprzęgło z piastą rozpierającą z wieńcem elastomerowym pozwala kompensować odchyłki wałka napędowego.
Przeciwległy wylot wałka napędowego zakrywa się zaślepką.

Warianty

Sortuj wg

Średnica wałka:  D14
Średnica wałka:  ø 16 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090