Zestaw bębna napędowego M
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wałek napędowy przenośnika taśmowego 8 40-160, St
2 rolki bloczka 8 40 D50-160, Al, St, NBR
2 pokrywy 8 40 M -160, St, nierdz.
2 profile 6 30x30 przycięcie l=170 mm, Al, anod.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.725.94 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 4,63 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw obejmuje wałek napędowy, dwie rolki bloczka, pokrywę 8 40 M i dwa usztywniające profile cięte. Elementy są łożyskowane i mocowane w zestawie mocowania napędów 8 40 M (0.0.725.72). Pasujący materiał mocujący jest częścią zestawu mocowania napędów.
Pokrywa 8 ze stali nierdzewnej zapewnia skuteczną ochronę przed wkładaniem do środka rąk, co sprawia, że miejsca przy rolkach, gdzie istnieje zagrożenie wciągnięciem, są zabezpieczone.
Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 150 mm.
Warianty
Sortuj wg
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84313900