Zestaw bębna napędowego M
Wybrany wariant

Bęben napędowy przenośnika z paskiem zębatym 8 40 M -80, zestaw
0.0.726.00
0.0.726.00
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 element wałka napędowego do przenośnika z paskiem zębatym 8 40-80, Al, St
2 rolki bloczka 8 40 D50-80, Al, St, NBR
2 pokrywy 8 40 M -80, St, nierdz.
2 profile 6 30x30 przycięcie l=90 mm, Al, anod.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.726.00 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,98 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw obejmuje wałek napędowy z elementami zębatymi T5, dwie rolki bloczka, pokrywę 8 40 M i dwa usztywniające profile cięte. Elementy są łożyskowane i mocowane w zestawie mocowania napędów 8 40 M (0.0.725.72). Pasujący materiał mocujący jest częścią zestawu mocowania napędów.
Pokrywa 8 ze stali nierdzewnej zapewnia skuteczną ochronę przed wkładaniem do środka rąk, co sprawia, że miejsca przy rolkach, gdzie istnieje zagrożenie wciągnięciem, są zabezpieczone.
Zalecana szerokość paska zębatego wynosi 72 mm.
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 40 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 80 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 120 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 160 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 200 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 240 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 320 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 400 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Szerokość całkowita: 40 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Szerokość całkowita: 80 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090
Zestaw bębna napędowego M
Wybrany wariant

Bęben napędowy przenośnika z paskiem zębatym 8 40 M -80, zestaw
0.0.726.00
0.0.726.00