Zestaw montażowy 8 PS
Dane techniczne
Zakres dostawy
10 śrub z łbem walcowym DIN 912-M3x14, St, ocynk.
10 wpustów przesuwnych 8 ZN M3
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.708.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 60 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Szynę prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 2-15 mocuje się w rowku 8 profilu nośnego za pomocą zestawu montażowego 8 PS 2-15 szyny (0.0.708.78).
Warianty
Sortuj wg
| Rail width: 20 mm | |
| Rail width: 15 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
73269098