Narzędzie montażowe do profilu uszczelniającego
Dane techniczne
Zakres dostawy
rolka, PA
trzpień, St
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M5x10
uchwyt, PA
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.484.40 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 85 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | |
| Line: 8 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Kod taryfy celnej
73269098